Meniu Caută

Inserții de tub pătrat

În stoc

Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.

Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.

Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.

  • Produs de finisare utilizat pentru produse tubulare pătrate.
  • Ideale de utilizat pe mobilier și echipamente industriale.
  • Ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor și protejează tubul de elementele externe.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
311 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate AxA h Culoare Material Finalizare t Tip Cumpără
0,3589 RON - 0,4406 RON 3550 În stoc
16.0 mm
11.5 mm
Negru
PE
Lustruit
2.5 mm
1
1,0673 RON - 2,2235 RON 4126 În stoc
45.0 mm
14.5 mm
Negru
LDPE
Erodat
3.0 mm
2,0869 RON - 5,5452 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
22.0 mm
Negru
LDPE
Erodat
4.0 mm
7,9487 RON - 11,5379 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
22.0 mm
Negru
PE
Lustruit
4.0 mm
1
0,2791 RON - 0,6806 RON 5250 În stoc
25.0 mm
11.5 mm
Alb
LDPE - PIR
Lustruit
2.5 mm
1
0,7748 RON - 1,7489 RON 4700 În stoc
40.0 mm
14.5 mm
Alb
LDPE - PIR
Lustruit
3.0 mm
1
0,9956 RON - 2,4404 RON 3670 În stoc
38.0 mm
14.5 mm
Gri
LDPE
Erodat
3.0 mm
0,424 RON - 1,0372 RON 124280 În stoc
30.0 mm
11.5 mm
Negru
LDPE
Erodat
3.0 mm
1,288 RON - 2,4811 RON 72750 În stoc
50.0 mm
14.5 mm
Negru
LDPE
Erodat
3.0 mm
3,4825 RON - 9,1923 RON 3422 În stoc
80.0 mm
22.0 mm
Negru
LDPE
Erodat
4.0 mm
0,2153 RON - 0,5315 RON 153300 În stoc
20.0 mm
11.5 mm
Negru
LDPE
Erodat
2.5 mm
3,5357 RON - 10,643 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.2 mm
22.0 mm
Gri
LDPE
Erodat
4.0 mm
0,3589 RON - 0,4406 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
11.5 mm
Alb
LDPE - PIR
Lustruit
2.5 mm
1
1,288 RON - 2,4811 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
14.5 mm
Alb
LDPE - PIR
Lustruit
3.0 mm
1
3,5357 RON - 8,8669 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.2 mm
22.0 mm
Alb
LDPE - PIR
Erodat
4.0 mm
1
3,5357 RON - 10,643 RON 95 În stoc
76.2 mm
22.0 mm
Gri închis
LDPE - PIR
Erodat
4.0 mm
1
0,2791 RON - 0,6806 RON 2195 În stoc
25.4 mm
11.5 mm
Alb
LDPE - PIR
Lustruit
2.5 mm
1
3,7666 RON - 4,4746 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
8.0 mm
Negru
ABS
Crom
1.0 mm
2
28,7112 RON - 35,6897 RON Solicitați termenul de livrare aici
110.0 mm
24.5 mm
Alb
PE
Erodat
5.0 mm
1
39,6507 RON - 49,2876 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.0 mm
25.0 mm
Alb
PE
Erodat
5.0 mm
1
  • din 16
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077023

Interval de preț
0,4406 RON - 0,3589 RON

Niveluri de stoc
3550 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077405

Interval de preț
2,2235 RON - 1,0673 RON

Niveluri de stoc
4126 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

10077528

Interval de preț
0,6806 RON - 0,2791 RON

Niveluri de stoc
5250 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077566

Interval de preț
1,7489 RON - 0,7748 RON

Niveluri de stoc
4700 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080573

Interval de preț
2,4404 RON - 0,9956 RON

Niveluri de stoc
3670 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077375

Interval de preț
1,0372 RON - 0,424 RON

Niveluri de stoc
124280 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077412

Interval de preț
2,4811 RON - 1,288 RON

Niveluri de stoc
72750 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077450

Interval de preț
9,1923 RON - 3,4825 RON

Niveluri de stoc
3422 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077337

Interval de preț
0,5315 RON - 0,2153 RON

Niveluri de stoc
153300 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10080924

Interval de preț
10,643 RON - 3,5357 RON

Niveluri de stoc
95 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserții pentru tuburi rotunde

10077535

Interval de preț
0,6806 RON - 0,2791 RON

Niveluri de stoc
2195 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm