Meniu Caută

Square Tube Insert 30.0 mm 1.2 mm Black ABS

Această inserție pătrată este concepută pentru a asigura o conexiune strânsă pe un capăt pătrat de țeavă sau tub, prevenind în același timp zgârieturile sau deteriorarea podelelor și a altor suprafețe. De asemenea, protejează tubul de contaminanți în timp ce se montează și oferă cea mai bună aderență posibilă. Este neagră și este fabricată din ABS.
Numărul piesei Essentra:

20599997

Numărul piesei producătorului:

20599997

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 0,9132 RON
500 - 2499 0,6523 RON
2500 + 0,587 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

45,66 RON

50 x 0,9132 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
AxA 30.0 mm
h 10.0 mm
T1 1.2 mm
Material complet Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
Culoare Negru
Finalizare Erodat
Tip 2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne