Meniu Caută

Square Tube Insert 20.0 mm 1.2 mm Black ABS

Această inserție pătrată este concepută pentru a asigura o conexiune strânsă pe un capăt pătrat de țeavă sau tub, prevenind în același timp zgârieturile sau deteriorarea podelelor și a altor suprafețe. De asemenea, protejează tubul de contaminanți în timp ce se montează și oferă cea mai bună aderență posibilă. Este neagră și este fabricată din ABS.
Numărul piesei Essentra:

20599928

Numărul piesei producătorului:

20599928

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,6682 RON
1000 - 4999 0,4773 RON
5000 + 0,4295 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

66,82 RON

100 x 0,6682 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
AxA 20.0 mm
h 7.0 mm
T1 1.2 mm
Material complet Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
Culoare Negru
Finalizare Erodat
Tip 2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne