Inserțiile și glisierele ovale sunt ideale pentru și mai multă calitate înaltă și un aspect finit la capătul tubului oval. Folosite de obicei în aplicații de mobilier și echipamente industriale, versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă o mulțime de opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și o potrivire de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.
Se introduc în capetele tuburilor ovale, cum ar fi scaunele și picioarele mesei. Sunt disponibile pentru cele mai populare dimensiuni și calibre.
Gama noastră are o serie de opțiuni care permit montarea și îndepărtarea ușoară și o fixare sigură. Vă sunt oferite opțiuni cu nervuri care oferă o intrare ușoară și o potrivire pozitivă. Durabile și rezistente, la noi veți găsi cu siguranță o inserție pentru următorul dumneavoastră proiect.
Material: ABS, PE, LDPE - PIR Culoare: Natural, Negru, Alb, Gri, Crom Cod Serie: SR5732, SR1557, SR1558
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | T2 | h | Material | L | L1 | h1 | T1 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5473 RON - 1,3698 RON | 4430 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,3129 RON - 4,1922 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,1493 RON - 2,3331 RON | 500 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 3,7889 RON - 9,8479 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.354 in
9.0 mm
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,807 RON - 2,4604 RON | 2915 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,7184 RON - 1,8751 RON | 1500 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,2941 RON - 9,0177 RON | 805 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,1362 RON - 11,4654 RON | 165 În stoc |
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,7681 RON - 3,9012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,1268 RON - 2,0628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,016 RON - 1,4033 RON | 740 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,1268 RON - 2,0628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,6699 RON - 2,7224 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,7401 RON - 2,8066 RON | 50 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 5,1362 RON - 11,4654 RON | 90 În stoc |
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,9753 RON - 1,3499 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,2587 RON - 2,3014 RON | 48 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,6699 RON - 2,7224 RON | 60 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,7401 RON - 3,8311 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,8349 RON - 1,1549 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina