Meniu Caută

Inserție tub dreptunghiular 150.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Negru PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Numărul piesei Essentra:

10246702

Numărul piesei producătorului:

460749

200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 199 118,0909 RON
200 + 37,2582 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

118,09 RON

1 x 118,0909 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 150.0 mm
B 50.0 mm
h1 6.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Material complet Polietilenă
Culoare Negru
Finalizare Erodat
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne