Meniu Caută

Inserție tub dreptunghiular 75.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Negru LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Numărul piesei Essentra:

10079409

Numărul piesei producătorului:

111515

500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 5,1002 RON
250 + 2,8748 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

127,51 RON

25 x 5,1002 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 75.0 mm
B 50.0 mm
h1 6.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Tip 1
Material complet Polietilenă
Culoare Negru
Finalizare Lustruit
Cod Vamal 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne