10079324
111508
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 - 2499 | 0,7959 RON |
2500 + | 0,5502 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
A | 34.9 mm |
---|---|
A | 1.374 in |
B | 0.626 in |
B | 15.9 mm |
h1 | 0.157 in |
h1 | 4.0 mm |
T1 | 0.118 in |
T1 | 3.0 mm |
T2 | 0.039 in |
T2 | 1.0 mm |
Tip | 1 |
Material complet | Polietilenă |
Culoare | Negru |
Finalizare | Lustruit |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina