10078440
111382
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 - 999 | 1,5842 RON |
| 1000 + | 0,8746 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A | 50.8 mm |
|---|---|
| A | 2 in |
| B | 25.4 mm |
| B | 1 in |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| T1 | 3.0 mm |
| T1 | 0.118 in |
| T2 | 1.0 mm |
| T2 | 0.039 in |
| Tip | 1 |
| Material complet | Polietilenă |
| Culoare | Alb |
| Finalizare | Lustruit |
| Cod Vamal | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina