Meniu Caută

Inserție tub dreptunghiular 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Alb PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Numărul piesei Essentra:

10182529

Numărul piesei producătorului:

057906060303

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 28,791 RON
50 + 18,6489 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

287,91 RON

10 x 28,791 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 120.0 mm
B 60.0 mm
h1 5.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Tip 1
Material complet Polietilenă
Culoare Alb
Finalizare Erodat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne