Meniu Caută

Inserție tub dreptunghiular 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Alb PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Numărul piesei Essentra:

10181416

Numărul piesei producătorului:

057251560303

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,0713 RON
500 - 999 0,7603 RON
1000 + 0,5875 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

107,13 RON

100 x 1,0713 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 25.0 mm
B 15.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 1.0 mm
Tip 1
Material complet Polietilenă
Culoare Alb
Finalizare Erodat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne