Meniu Caută

Inserție tub 2.0 mm 1.0 mm Negru PE

Inserțiile rectangulare ușoare prezintă striații pentru facilitarea montării și pentru o fixare fermă, oferind un finisaj ordonat și atractiv.
Numărul piesei Essentra:

10257487

Numărul piesei producătorului:

465475

46 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 1499 2,1365 RON
1500 + 0,6776 RON
Ambalaj standard: 1500

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

320,48 RON

150 x 2,1365 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L 50.0 mm
L1 25.0 mm
h 12.0 mm
h1 4.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Material complet Polietilenă
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne