Meniu Caută

Dreptunghiular Inserție tub 2.0 mm 1.0 mm Negru PE

Inserțiile rectangulare ușoare prezintă striații pentru facilitarea montării și pentru o fixare fermă, oferind un finisaj ordonat și atractiv.
Numărul piesei Essentra:

10257470

Numărul piesei producătorului:

465474

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 0,768 RON
2500 + 0,2615 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

192,00 RON

250 x 0,768 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L 40.0 mm
L1 10.0 mm
h 10.0 mm
h1 3.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Material complet Polietilenă
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne