10246986
460940
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 400 - 3999 | 1,1646 RON |
| 4000 + | 0,438 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| L | 1.181 in |
|---|---|
| L | 30.0 mm |
| L1 | 0.787 in |
| L1 | 20.0 mm |
| h | 0.394 in |
| h | 10.0 mm |
| h1 | 0.157 in |
| h1 | 4.0 mm |
| T1 | 0.079 in |
| T1 | 2.0 mm |
| T2 | 0.039 in |
| T2 | 1.0 mm |
| Material complet | Polietilenă |
| Culoare | Negru |
| Finalizare | Lustruit |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina