10246955
460936
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 400 - 3999 | 0,6703 RON |
| 4000 + | 0,2546 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| L | 0.787 in |
|---|---|
| L | 20.0 mm |
| L1 | 0.394 in |
| L1 | 10.0 mm |
| h | 0.354 in |
| h | 9.0 mm |
| h1 | 0.118 in |
| h1 | 3.0 mm |
| T1 | 0.079 in |
| T1 | 2.0 mm |
| T2 | 0.039 in |
| T2 | 1.0 mm |
| Material complet | Polietilenă |
| Culoare | Negru |
| Finalizare | Lustruit |
| Cod Vamal | 3917400099 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina