Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Inserțiile pentru tub dreptunghiular multifuncționale sunt o alegere ideală atunci când estetica produsului final nu este o prioritate. Se potrivesc strâns în țevi dreptunghiulare și ajută la prevenirea contaminării, oferind în același timp siguranță și un finisaj curat la marginile ascuțite ale tuburilor proaspăt tăiate.
O gamă practică și rentabilă , care include pereți mai subțiri și o mare varietate de dimensiuni, îndeplinind cerințele esențiale de protecție a inserției tubului. Sunt o alegere practică, mai ales dacă aspectul aplicației dumneavoastră nu este un factor crucial.
Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu ajutorul unui ciocan, rezultând un proces de asamblare rapid și eficient. Pot fi utilizate în construcția de mașini sau în orice aplicație în care este necesară tubulatura structurală. Se recomandă să alegeți o opțiune colorată pentru a îmbunătăți aspectul estetic al proiectului finalizat, deoarece se va integra cu vopseaua și va oferi un finisaj vizual plăcut.
Material: LDPE Culoare: Alb, Gri, Negru Cod Serie: SRILR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | B | h | Culoare | A | h1 | Grosime maximă perete | Minimum Wall Thickness | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7745 RON - 1,9717 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Alb
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,1107 RON - 3,4564 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Gri
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 6,094 RON - 6,7711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Gri
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,7656 RON - 5,2951 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Gri
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,3828 RON - 2,6475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Gri
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,5305 RON - 1,7005 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gri
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,3224 RON - 2,5805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gri
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,5969 RON - 1,7744 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Gri
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,6051 RON - 1,7835 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Gri
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1708 RON - 0,1898 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,218 RON - 0,2422 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1376 RON - 0,1529 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Alb
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9073 RON - 1,008 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Alb
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6266 RON - 0,6963 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Alb
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8918 RON - 0,9909 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gri
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,5148 RON - 1,6831 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gri
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,1382 RON - 1,2646 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Alb
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,0346 RON - 1,1495 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Gri
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5529 RON - 0,6144 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gri
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7047 RON - 0,783 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.299 in
33.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm