Inserțiile pentru tub dreptunghiular multifuncționale sunt o alegere ideală atunci când estetica produsului final nu este o prioritate. Se potrivesc strâns în țevi dreptunghiulare și ajută la prevenirea contaminării, oferind în același timp siguranță și un finisaj curat la marginile ascuțite ale tuburilor proaspăt tăiate.
O gamă practică și rentabilă , care include pereți mai subțiri și o mare varietate de dimensiuni, îndeplinind cerințele esențiale de protecție a inserției tubului. Sunt o alegere practică, mai ales dacă aspectul aplicației dumneavoastră nu este un factor crucial.
Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu ajutorul unui ciocan, rezultând un proces de asamblare rapid și eficient. Pot fi utilizate în construcția de mașini sau în orice aplicație în care este necesară tubulatura structurală. Se recomandă să alegeți o opțiune colorată pentru a îmbunătăți aspectul estetic al proiectului finalizat, deoarece se va integra cu vopseaua și va oferi un finisaj vizual plăcut.
Material: LDPE Culoare: Alb, Gri, Negru Cod Serie: SRILR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | B | h | Culoare | A | h1 | Grosime maximă perete | Minimum Wall Thickness | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0066 RON - 3,1214 RON | 420 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Negru
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,2367 RON - 1,9237 RON | 1080 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Negru
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,5295 RON - 5,4903 RON | 190 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Negru
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,039 RON - 3,1717 RON | 460 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,2658 RON - 3,5246 RON | 288 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Negru
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,0349 RON - 4,7209 RON | 300 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Negru
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,7455 RON - 5,8264 RON | 190 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Negru
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,1104 RON - 1,7273 RON | 435 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Negru
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,9231 RON - 2,9914 RON | 240 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negru
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,8642 RON - 1,3444 RON | 1500 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Negru
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,4932 RON - 2,3227 RON | 595 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Negru
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,9801 RON - 1,5247 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Negru
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,4846 RON - 2,3094 RON | 330 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Negru
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,0093 RON - 1,5701 RON | 143 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Negru
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,0192 RON - 3,141 RON | 750 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Negru
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,2429 RON - 3,489 RON | 350 În stoc |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,9231 RON - 2,9914 RON | 75 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Negru
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4653 RON - 0,7239 RON | 4200 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negru
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,659 RON - 1,0251 RON | 1350 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Negru
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6663 RON - 1,0364 RON | 935 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Negru
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina