Meniu Caută

Inserție tub dreptunghiular 140.0 mm 60.0 mm Gri LDPE

Această inserție multifuncțională de tub dreptunghiular se potrivește perfect în tuburi, stâlpi sau bare dreptunghiulare, prevenind contaminarea și asigurând siguranță pentru aplicație. Este de culoare gri și este realizată din LDPE. Poate fi instalată cu ușurință manual sau cu un ciocan pentru un proces de asamblare rapid.
Numărul piesei Essentra:

20771706

Numărul piesei producătorului:

20771706

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 9,6965 RON
500 + 8,7268 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

969,65 RON

100 x 9,6965 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 140.0 mm
B 60.0 mm
h 24.5 mm
h1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Grosime maximă perete 4.5 mm
Material LDPE
Culoare Gri
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne