Meniu Caută

Inserție tub dreptunghiular 80.0 mm 20.0 mm Alb LDPE - PIR

Această inserție multifuncțională de tub dreptunghiular se potrivește perfect în tuburi, stâlpi sau bare dreptunghiulare, prevenind contaminarea și asigurând siguranță pentru aplicație. Este de culoare albă și este realizată din LDPE. Poate fi instalată cu ușurință manual sau cu un ciocan pentru un proces de asamblare rapid.
Numărul piesei Essentra:

20771119

Numărul piesei producătorului:

20771119

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,6886 RON
2500 + 0,6197 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

344,30 RON

500 x 0,6886 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 80.0 mm
B 20.0 mm
h 18.0 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Grosime maximă perete 3.0 mm
Material LDPE - PIR
Culoare Alb
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne