20770754
20770754
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,6963 RON |
| 2500 + | 0,6266 RON |
| A | 60.0 mm |
|---|---|
| A | 2.362 in |
| B | 40.0 mm |
| B | 1.575 in |
| h | 0.551 in |
| h | 14.0 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Grosime maximă perete | 3.0 mm |
| Grosime maximă perete | 0.118 in |
| Material | LDPE - PIR |
| Culoare | Gri |
| Cod Vamal | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina