Meniu Caută

Inserție tub dreptunghiular 200.0 mm 100.0 mm Gri LDPE

Această inserție multifuncțională de tub dreptunghiular se potrivește perfect în tuburi, stâlpi sau bare dreptunghiulare, prevenind contaminarea și asigurând siguranță pentru aplicație. Este de culoare gri și este realizată din LDPE. Poate fi instalată cu ușurință manual sau cu un ciocan pentru un proces de asamblare rapid.
Numărul piesei Essentra:

20768935

Numărul piesei producătorului:

20768935

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 9,3667 RON
250 + 8,4301 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

468,34 RON

50 x 9,3667 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 200.0 mm
B 100.0 mm
h 30.8 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Grosime maximă perete 6.0 mm
Material LDPE
Culoare Gri
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne