20768850
20768850
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 - 499 | 4,2657 RON |
| 500 + | 3,8392 RON |
| A | 5.906 in |
|---|---|
| A | 150.0 mm |
| B | 1.969 in |
| B | 50.0 mm |
| h | 1.102 in |
| h | 28.0 mm |
| h1 | 6.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| Grosime minima perete | 4.0 mm |
| Grosime minima perete | 0.157 in |
| Grosime maximă perete | 6.0 mm |
| Grosime maximă perete | 0.236 in |
| Material | LDPE |
| Culoare | Alb |
| Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina