Dreptunghiulare Inserts sunt utilizate ca componente de protecție multifuncționale. În etapa finală a unui proiect, atunci când este necesară o protecție semnificativă împotriva impactului, aceasta este asigurată de grosimea capului inserției tubului. Funcția principală este de a preveni pătrunderea contaminanților, cum ar fi murdăria, praful și umiditatea. De asemenea, protejează împotriva marginilor ascuțite create de tăieturi. Se introduce cu ușurință manual sau cu un ciocan, pentru o asamblare rapidă. Utilizată frecvent în aplicații de formare a tuburilor metalice pentru mobilier industrial, vehicule specializate, semne de circulație și schelărie.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Negru Cod Serie: SRILRPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | B | H | h | A | Grosime maximă perete | Minimum Wall Thickness | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2327 RON - 1,9175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,9169 RON - 2,9818 RON | 2240 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,7334 RON - 4,1483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,1234 RON - 1,7475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,977 RON - 1,5198 RON | 5000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,2585 RON - 2,5094 RON | 2690 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,4332 RON - 1,5924 RON | 2000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,0896 RON - 3,4328 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1661 RON - 0,2584 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1916 RON - 0,2981 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2263 RON - 0,3521 RON | 25000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2823 RON - 0,4392 RON | 30000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,6008 RON - 0,9346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,6569 RON - 0,7299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5377 RON - 0,5975 RON | 5600 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4267 RON - 0,4741 RON | 10000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4638 RON - 0,7216 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,6324 RON - 0,7027 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3501 RON - 0,389 RON | 6900 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,0251 RON - 3,3612 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |