Meniu Caută

Inserție tub dreptunghiular 80.0 mm 40.0 mm Negru LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20752675

Numărul piesei producătorului:

20752675

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 1249 0,9671 RON
1250 + 0,8704 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

241,78 RON

250 x 0,9671 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 80.0 mm
B 40.0 mm
h 5.0 mm
H 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Grosime maximă perete 3.0 mm
Culoare Negru
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne