Meniu Caută

Inserție tub dreptunghiular 60.0 mm 40.0 mm Negru LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20752606

Numărul piesei producătorului:

20752606

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,6771 RON
2500 + 0,6094 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

338,55 RON

500 x 0,6771 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 60.0 mm
B 40.0 mm
h 5.0 mm
H 14.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Grosime maximă perete 3.0 mm
Culoare Negru
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne