20752378
20752378
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
300 - 2999 | 0,2612 RON |
3000 - 14999 | 0,1865 RON |
15000 + | 0,1679 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
A | 1.181 in |
---|---|
A | 30.0 mm |
B | 0.591 in |
B | 15.0 mm |
h | 0.197 in |
h | 5.0 mm |
H | 0.453 in |
H | 11.5 mm |
Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
Grosime maximă perete | 0.098 in |
Grosime maximă perete | 2.5 mm |
Culoare | Negru |
Material | LDPE - PCR |
Recycled Content Percentage % | 98% |
Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina