20752323
20752323
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 9999 | 0,1999 RON |
10000 - 49999 | 0,1427 RON |
50000 + | 0,1285 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
A | 20.0 mm |
---|---|
A | 0.787 in |
B | 10.0 mm |
B | 0.394 in |
h | 0.118 in |
h | 3.0 mm |
H | 11.0 mm |
H | 0.433 in |
Minimum Wall Thickness | 0.031 in |
Minimum Wall Thickness | 0.8 mm |
Grosime maximă perete | 0.079 in |
Grosime maximă perete | 2.0 mm |
Culoare | Negru |
Material | LDPE - PCR |
Recycled Content Percentage % | 98% |
Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina