Meniu Caută

Inserție tub dreptunghiular 160.0 mm 80.0 mm Negru LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20752316

Numărul piesei producătorului:

20752316

1100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 6,5846 RON
250 + 5,9262 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

329,23 RON

50 x 6,5846 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 160.0 mm
B 80.0 mm
h 6.0 mm
H 24.5 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Grosime maximă perete 5.5 mm
Culoare Negru
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne