Meniu Caută

Inele pentru furtunuri 36.0 mm 40.0 mm 2.0 mm Aluminiu

Acest inel de aluminiu, denumit și ferulă, este folosit pentru a fixa un manșon textil pe un furtun, prin sertizarea acestuia.
Numărul piesei Essentra:

10192511

Numărul piesei producătorului:

1219803

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 + 11,3131 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

282,83 RON

25 x 11,3131 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
ID 36.0 mm
OD 40.0 mm
L 27.0 mm
Material complet Aluminiu
Culoare Aluminiu
Price per piece incl VAT 12.8768 RON
Cod Vamal 7616999099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne