Meniu Caută

Inele O și truse Imperial

În stoc

O-ringurile și kiturile Imperial sunt utilizate pentru etanșare în aplicații statice și dinamice. Previne scurgerile și contaminarea într-o varietate de aplicații. Aceste kituri sunt ambalate pentru a păstra sigiliile intacte pe parcursul depozitării și transportului. Utilizate în sectoarele auto, instalații sanitare și producție.

  • Împiedică pătrunderea lichidelor și scurgerile de gaz.
  • Garnituri inelare imperiale, garnituri inelare metrice, garnituri inelare metrice europene și garnituri inelare (ORFS).
  • Pentru utilizare în aplicații statice și dinamice.
Material: FPM 75, NBR 70 Culoare: Negru Cod Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
62 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate ID YxY Material Tip Cumpără
0,2916 RON - 0,2916 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,4107 RON - 0,4107 RON 90 În stoc
12.4 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,5367 RON - 0,5367 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.7 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,6571 RON - 0,6571 RON 100 În stoc
23.4 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
37.5 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
3.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
40.7 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
94 În stoc
4.5 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
89 În stoc
34.5 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
59 În stoc
32.9 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
450 În stoc
26.6 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,7448 RON - 0,7448 RON 10 În stoc
28.2 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
1,4101 RON - 1,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.8 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
17.1 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
21.8 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
104,1885 RON - 104,1885 RON Solicitați termenul de livrare aici
NBR
Imperial O-Ring Kit
677,3076 RON - 677,3076 RON Solicitați termenul de livrare aici
FPM
Imperial O-Ring Kit
Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
5,1478 RON - 5,1478 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.3 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
23.4 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
  • din 4
Garnituri inelare 12.37 mm 2.62 mm NBR Negru

10405239

Interval de preț
0,4107 RON - 0,4107 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    13
Garnituri inelare 23.4 mm 3.53 mm NBR Negru

10405314

Interval de preț
0,6571 RON - 0,6571 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    10
Garnituri inelare 4.48 mm 1.78 mm FPM Negru

10405468


Niveluri de stoc
94 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Material complet
    Fluoroelastomer 75
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    20
Garnituri inelare 34.52 mm 3.53 mm NBR Negru

10405383


Niveluri de stoc
89 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    10
Garnituri inelare 32.92 mm 3.53 mm NBR Negru

10405376


Niveluri de stoc
59 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    10
Garnituri inelare 26.58 mm 3.53 mm NBR Negru

10405338


Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    10
Garnituri inelare 28.17 mm 3.53 mm NBR Negru

10405345

Interval de preț
0,7448 RON - 0,7448 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    10