O-ringurile și kiturile Imperial sunt utilizate pentru etanșare în aplicații statice și dinamice. Previne scurgerile și contaminarea într-o varietate de aplicații. Aceste kituri sunt ambalate pentru a păstra sigiliile intacte pe parcursul depozitării și transportului. Utilizate în sectoarele auto, instalații sanitare și producție.
Material: FPM 75, NBR 70 Culoare: Negru Cod Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | ID | YxY | Material | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2916 RON - 0,2916 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,4107 RON - 0,4107 RON | 90 În stoc |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,5367 RON - 0,5367 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,6571 RON - 0,6571 RON | 100 În stoc |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.476 in
37.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 94 În stoc |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 89 În stoc |
1.358 in
34.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 59 În stoc |
1.295 in
32.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 450 În stoc |
1.047 in
26.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 0,7448 RON - 0,7448 RON | 10 În stoc |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 1,4101 RON - 1,4101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 104,1885 RON - 104,1885 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
NBR
|
Imperial O-Ring Kit
|
||
| 677,3076 RON - 677,3076 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
FPM
|
Imperial O-Ring Kit
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 5,1478 RON - 5,1478 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.232 in
31.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina