Meniu Caută

Inele O și truse Imperial

În stoc

O-ringurile și kiturile Imperial sunt utilizate pentru etanșare în aplicații statice și dinamice. Previne scurgerile și contaminarea într-o varietate de aplicații. Aceste kituri sunt ambalate pentru a păstra sigiliile intacte pe parcursul depozitării și transportului. Utilizate în sectoarele auto, instalații sanitare și producție.

  • Împiedică pătrunderea lichidelor și scurgerile de gaz.
  • Garnituri inelare imperiale, garnituri inelare metrice, garnituri inelare metrice europene și garnituri inelare (ORFS).
  • Pentru utilizare în aplicații statice și dinamice.
Material: FPM 75, NBR 70 Culoare: Negru Cod Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
62 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate ID YxY Material Tip Cumpără
0,2355 RON - 0,2355 RON 17500 În stoc
5.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,3545 RON - 0,3545 RON 300 În stoc
9.2 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,4736 RON - 0,4736 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.5 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,5941 RON - 0,5941 RON 100 În stoc
20.2 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,5065 RON - 0,5065 RON 11 În stoc
17.1 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,3847 RON - 0,3847 RON 100 În stoc
10.8 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,5367 RON - 0,5367 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.7 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,6571 RON - 0,6571 RON 100 În stoc
23.4 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,204 RON - 0,204 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
36.1 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,6243 RON - 0,6243 RON 80 În stoc
21.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
29.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
88 În stoc
6.1 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
0,6872 RON - 0,6872 RON 200 În stoc
25.0 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
17.1 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
1,4101 RON - 1,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.8 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
21.8 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
59 În stoc
32.9 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
37.5 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
3.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
  • din 4
Garnituri inelare 5.3 mm 1.8 mm NBR 70 Negru

10405178

Interval de preț
0,2355 RON - 0,2355 RON

Niveluri de stoc
17500 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    20
Garnituri inelare 9.2 mm 2.6 mm NBR 70 Negru

10405215

Interval de preț
0,3545 RON - 0,3545 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    13
Garnituri inelare 20.2 mm 3.5 mm NBR 70 Negru

10405291

Interval de preț
0,5941 RON - 0,5941 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    10
Garnituri inelare 17.1 mm 2.6 mm NBR 70 Negru

10405260

Interval de preț
0,5065 RON - 0,5065 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    13
Garnituri inelare 10.8 mm 2.6 mm NBR 70 Negru

10405222

Interval de preț
0,3847 RON - 0,3847 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    13
Garnituri inelare 23.4 mm 3.5 mm NBR 70 Negru

10405314

Interval de preț
0,6571 RON - 0,6571 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    10
Garnituri inelare 21.8 mm 3.5 mm NBR 70 Negru

10405307

Interval de preț
0,6243 RON - 0,6243 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    10
Garnituri inelare 6.1 mm 1.8 mm FPM 75 Negru

10405482


Niveluri de stoc
88 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Material complet
    Fluoroelastomer 75
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    20
Garnituri inelare 25.0 mm 3.5 mm NBR 70 Negru

10405321

Interval de preț
0,6872 RON - 0,6872 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    10
Garnituri inelare 32.9 mm 3.5 mm NBR 70 Negru

10405376


Niveluri de stoc
59 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    10