10385562
490092
Cantitate | Preț unitar |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
ID | 1 in |
---|---|
ID | 25.4 mm |
W | 0.118 in |
W | 3.0 mm |
Dimensiune filet | 1" |
Standard filet | SAE |
Tip | 2 |
Număr de bucăți | 100 |
Material complet | Poliuretan 90 |
Culoare | Albastru |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina