Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE flange connectors. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Material: NBR Culoare: Negru Cod Serie: SR6154, SRV0067
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | W | ID | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 În stoc |
0.094 in
2.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|||
| 1,4594 RON - 1,4594 RON | 233 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
2
|
||
| 160,218 RON - 160,218 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
1.488 in
37.8 mm
|
2
|
|||
| 10 În stoc |
0.094 in
2.4 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
2
|
|||
| 0,7465 RON - 0,7465 RON | 100 În stoc |
0.094 in
2.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
2
|
||
| 1,1044 RON - 1,1044 RON | 500 În stoc |
0.094 in
2.4 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina