Meniu Caută

Inele O & Kit Metric

În stoc

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Include game de dimensiuni atât imperiale, cât și metrice.
  • Disponibile pentru utilizare în aplicații pneumatice și hidraulice.
  • Aceste kituri sunt ambalate pentru a proteja sigiliile împotriva deteriorării în timpul depozitării sau transportului.
Material: FPM 75, NBR Culoare: Negru Cod Serie: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 2 - Colț cu 3 direcții
52 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate W ID Material Tip Cumpără
677,3076 RON - 677,3076 RON 2 În stoc
FPM
Metric O-Ring Kit
0,2095 RON - 0,2095 RON 3318 În stoc
1.6 mm
6.1 mm
NBR
Individual Part
0,2615 RON - 0,2615 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
10.1 mm
NBR
Individual Part
0,2095 RON - 0,2095 RON 3000 În stoc
2.4 mm
6.6 mm
NBR
Individual Part
0,2615 RON - 0,2615 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
12.1 mm
NBR
Individual Part
0,2095 RON - 0,2095 RON 3270 În stoc
2.4 mm
7.6 mm
NBR
Individual Part
0,2615 RON - 0,2615 RON 100 În stoc
1.6 mm
14.1 mm
NBR
Individual Part
0,2615 RON - 0,2615 RON 900 În stoc
2.4 mm
9.6 mm
NBR
Individual Part
0,2095 RON - 0,2095 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
4.1 mm
NBR
Individual Part
0,2095 RON - 0,2095 RON 100 În stoc
2.4 mm
5.6 mm
NBR
Individual Part
0,2615 RON - 0,2615 RON 3035 În stoc
2.4 mm
11.6 mm
NBR
Individual Part
0,2095 RON - 0,2095 RON 1200 În stoc
1.6 mm
8.1 mm
NBR
Individual Part
200 În stoc
3.0 mm
26.5 mm
NBR
Individual Part
200 În stoc
1.6 mm
4.1 mm
FPM
Individual Part
0,5216 RON - 0,5216 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
24.5 mm
NBR
Individual Part
0,7804 RON - 0,7804 RON 800 În stoc
3.0 mm
39.5 mm
NBR
Individual Part
0,2615 RON - 0,2615 RON 55 În stoc
2.4 mm
14.6 mm
NBR
Individual Part
100 În stoc
3.0 mm
31.5 mm
NBR
Individual Part
0,5216 RON - 0,5216 RON 400 În stoc
3.0 mm
19.5 mm
NBR
Individual Part
0,7804 RON - 0,7804 RON 300 În stoc
3.0 mm
32.5 mm
NBR
Individual Part
  • din 3
Garnitură inelară, dimensiuni metrice Kituri cu inele de etanşare Fluoroelastomer 75 FPM

10385166

Interval de preț
677,3076 RON - 677,3076 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Include
    15 x 600713, 15 x 600714, 15 x 600715, 15 x 600716, 15 x 600717, 15 x 600718, 10 x 600719, 10 x 600720, 10 x 600721, 10 x 600722, 10 x 600723, 10 x 600724, 6 x 600725, 6 x 600726, 6 x 600727, 6 x 600728, 6 x 600729, 6 x 600730 O-Ring
  • Număr de bucăți
    186
  • Tip
    Metric O-Ring Kit
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Fluoroelastomer 75
Garnituri inelare 6.1 mm 1.6 mm NBR Negru

10405758

Interval de preț
0,2095 RON - 0,2095 RON

Niveluri de stoc
3318 În stoc
Caracteristici
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Număr de bucăți
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru
Garnituri inelare 6.6 mm 2.4 mm NBR Negru

10405833

Interval de preț
0,2095 RON - 0,2095 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Număr de bucăți
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru
Garnituri inelare 7.6 mm 2.4 mm NBR Negru

10405840

Interval de preț
0,2095 RON - 0,2095 RON

Niveluri de stoc
3270 În stoc
Caracteristici
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Număr de bucăți
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru
Garnituri inelare 14.1 mm 1.6 mm NBR Negru

10405796

Interval de preț
0,2615 RON - 0,2615 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Număr de bucăți
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru
Garnituri inelare 9.6 mm 2.4 mm NBR Negru

10405857

Interval de preț
0,2615 RON - 0,2615 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Număr de bucăți
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru
Garnituri inelare 5.6 mm 2.4 mm NBR Negru

10405826

Interval de preț
0,2095 RON - 0,2095 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Număr de bucăți
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru
Garnituri inelare 11.6 mm 2.4 mm NBR Negru

10405864

Interval de preț
0,2615 RON - 0,2615 RON

Niveluri de stoc
3035 În stoc
Caracteristici
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Număr de bucăți
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru
Garnituri inelare 8.1 mm 1.6 mm NBR Negru

10405765

Interval de preț
0,2095 RON - 0,2095 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Număr de bucăți
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru
Garnituri inelare 26.5 mm 3.0 mm NBR Negru

10405901


Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Număr de bucăți
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru
Garnituri inelare 4.1 mm 1.6 mm FPM Negru

10405949


Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Număr de bucăți
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru
Garnituri inelare 39.5 mm 3.0 mm NBR Negru

10405932

Interval de preț
0,7804 RON - 0,7804 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Număr de bucăți
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru
Garnituri inelare 14.6 mm 2.4 mm NBR Negru

10405871

Interval de preț
0,2615 RON - 0,2615 RON

Niveluri de stoc
55 În stoc
Caracteristici
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Număr de bucăți
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru
Garnituri inelare 31.5 mm 3.0 mm NBR Negru

10405918


Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Număr de bucăți
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru
Garnituri inelare 19.5 mm 3.0 mm NBR Negru

10405888

Interval de preț
0,5216 RON - 0,5216 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Număr de bucăți
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru
Garnituri inelare 32.5 mm 3.0 mm NBR Negru

10405925

Interval de preț
0,7804 RON - 0,7804 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Număr de bucăți
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru