Meniu Caută

Garnituri inelare 45.0 mm 4.0 mm FPM 75 Negru

This o-ring is made of fluorocarbon (FPM 75) and is suitable to European metric standard. It's has an internal diameter of 45mm. The o-ring provides a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Numărul piesei Essentra:

10386200

Numărul piesei producătorului:

490164

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip set Garnitură inelară, dimensiuni metrice europene
Număr de bucăți 100
Material complet Fluoroelastomer 75
Culoare Negru
Tip 2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne