Meniu Caută

Garnituri inelare 6.0 mm 2.0 mm NBR 70 Negru

This o-ring has an inside diameter of 6mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks.
Numărul piesei Essentra:

10358122

Numărul piesei producătorului:

178100469954

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 0,3012 RON
500 - 999 0,2711 RON
1000 + 0,256 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

30,12 RON

100 x 0,3012 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip set Garnitură inelară, dimensiuni metrice europene
Număr de bucăți 100
Material complet Cauciuc nitril butadien
Culoare Negru
Tip 2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne