Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Inelele de reținere acționează ca un guler, care ține componentele și ansamblurile în loc pe un arbore neted și pot fi, de asemenea, utilizate într-o carcasă sau gaură pentru utilizări unice. Aplicațiile populare includ arbori de reținere.
Acestea sunt instalate în caneluri prefabricate de pe osii și știfturi, creând o funcție de guler și fixând componenta sau ansamblul specificat. Designul inelului are o buză pentru asamblare și demontare ușoară.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3255 RON - 0,4532 RON | 26000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,5234 RON - 0,7282 RON | 17500 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,3606 RON - 0,5009 RON | 14500 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,6525 RON - 0,8447 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2947 RON - 0,4111 RON | 28896 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3915 RON - 0,5473 RON | 49500 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 0,261 RON - 0,261 RON | 8000 În stoc |
0.091 in
2.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,376 RON - 0,5234 RON | 16000 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.051 in
1.3 mm