Meniu Caută

Inel de siguranță 12.0 23.0 1.6 POM

Acest inel de plastic în formă de C este utilizat cu articulații cu șuruburi sau cleme cu șuruburi pentru a fixa arborii în poziție. Este mai rezistent la coroziune decât inelele metalice și este ușor, reducând greutatea ansamblului. Are un diametru de Ø12x1,6.
Numărul piesei Essentra:

20212759

Numărul piesei producătorului:

20212759

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 1,9441 RON
50 - 99 1,5348 RON
100 - 199 1,4837 RON
200 - 499 1,3817 RON
500 - 999 1,2792 RON
1000 + 1,1767 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1,94 RON

1 x 1,9441 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 12.0
d2 23.0
l1 1.6
Material POM
Culoare Negru

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne