Meniu Caută

Inel de siguranță 7.0 14.0 1.3 POM

Acest inel de plastic în formă de C este utilizat cu articulații cu șuruburi sau cleme cu șuruburi pentru a fixa arborii în poziție. Este mai rezistent la coroziune decât inelele metalice și este ușor, reducând greutatea ansamblului. Are un diametru de Ø7x1,3.
Numărul piesei Essentra:

20212735

Numărul piesei producătorului:

20212735

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 1,6371 RON
50 - 99 1,3301 RON
100 - 199 1,2278 RON
200 - 499 1,1255 RON
500 - 999 1,0742 RON
1000 + 0,9717 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1,64 RON

1 x 1,6371 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 7.0
d2 14.0
l1 1.3
Material POM
Culoare Negru

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne