20212780
20212780
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 499 | 4,1927 RON |
| 500 - 999 | 3,1445 RON |
| 1000 + | 2,7452 RON |
| d1 | 6.0 |
|---|---|
| d2 | 5.7 |
| d3 | 5.6 |
| d4 | 7.5 |
| d5 min | 1.15 |
| h1 | 2.7 |
| h2 | 1.3 |
| l1 | 0.8 |
| l2 | 0.7 |
| Material | Oţel inoxidabil 303 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina