Kované oceľové oko z jedného kusu s minimálnou pevnosťou v ťahu 180 000 psi. Čierna povrchová úprava zvyšuje odolnosť proti korózii. Zachovávajú rovnakú menovitú záťaž 0-90 od osi svorníka. Umožňujú 360 otáčanie základne a 180 otáčanie oka pod záťažou. Tieto závesné skrutky s okom pre vysokú záťaž spĺňajú vojenskú špecifikáciu č. MIL-STD 209 a spĺňajú ANSI/ASME B30.26. Minimálny konštrukčný koeficient: 5:1. Boli magneticky testované podľa ASTM 1444. Na zabezpečenie maximálnej nosnosti musia byť použité skrutky s vysokou pevnosťou. Nikdy neprekračujte maximálne zaťaženie.
Bezpečnostné závesné skrutky s okom zachovávajú rovnakú menovitú záťaž 0 až 90 od osi skrutky. Umožňujú 360 otáčanie základne a 180 otáčanie oka pod záťažou. Konštrukčný koeficient: 5:1. Variant z legovanej ocele má minimálnu pevnosť v ťahu 180 000 psi, je magneticky testovaný podľa ASTM 1444 a má čiernu povrchovú úpravu, ktorá zvyšuje odolnosť proti korózii. Variant z nehrdzavejúcej ocele AISI 300 má nedeštruktívne testovanie: 100 % skúška kapilárnou metódou podľa MIL-STD-50032, ASTME 1417, čistenie a pasivácia: čistiť a pasivovať podľa ASTM A 967, QQ-P-35 typ II. Na zabezpečenie maximálnej nosnosti musia byť použité skrutky s vysokou pevnosťou. Nikdy neprekračujte maximálne zaťaženie.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Filet bolț | Limită cuplu | Lungime șurub | Lungimea filetului | Capacitate portantă | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
80.0 Nm
80.0 Nm
|
3.378 in
85.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1900.0 kg
1900.0 kg
|
6.571 in
166.9 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20-2.5
|
67.5 Nm
67.5 Nm
|
3.638 in
92.4 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
7.669 in
194.8 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
37.0 Nm
37.0 Nm
|
3.26 in
82.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1050.0 kg
1050.0 kg
|
6.571 in
166.9 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
16.0 Nm
16.0 Nm
|
1.984 in
50.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
450.0 kg
450.0 kg
|
3.858 in
98.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M24
|
311.0 Nm
311.0 Nm
|
4.492 in
114.1 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
4200.0 kg
4200.0 kg
|
8.866 in
225.2 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.709 in
94.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
2200.0 kg
2200.0 kg
|
6.772 in
172.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
9.5 Nm
9.5 Nm
|
1.906 in
48.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
400.0 kg
400.0 kg
|
3.858 in
98.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
37.0 Nm
37.0 Nm
|
2.984 in
75.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1050.0 kg
1050.0 kg
|
7.858 in
199.6 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
80.0 Nm
80.0 Nm
|
3.102 in
78.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1900.0 kg
1900.0 kg
|
7.858 in
199.6 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
37.0 Nm
37.0 Nm
|
2.984 in
75.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1050.0 kg
1050.0 kg
|
6.295 in
159.9 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.941 in
100.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3000.0 kg
3000.0 kg
|
8.472 in
215.2 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M24
|
311.0 Nm
311.0 Nm
|
4.098 in
104.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
4200.0 kg
4200.0 kg
|
8.472 in
215.2 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.22 in
81.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2200.0 kg
2200.0 kg
|
6.283 in
159.6 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.744 in
95.1 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
2200.0 kg
2200.0 kg
|
8.37 in
212.6 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.232 in
82.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2200.0 kg
2200.0 kg
|
7.858 in
199.6 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
80.0 Nm
80.0 Nm
|
3.102 in
78.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1900.0 kg
1900.0 kg
|
6.295 in
159.9 mm
|
|||
| 1 În stoc |
M8-1.25
|
9.5 Nm
9.5 Nm
|
1.701 in
43.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
400.0 kg
400.0 kg
|
3.339 in
84.8 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12-1.75
|
37.0 Nm
37.0 Nm
|
2.441 in
62.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1050.0 kg
1050.0 kg
|
5.528 in
140.4 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M24-3.0
|
311.0 Nm
311.0 Nm
|
3.992 in
101.4 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
4200.0 kg
4200.0 kg
|
7.866 in
199.8 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16-2.0
|
40.0 Nm
40.0 Nm
|
2.795 in
71.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
950.0 kg
950.0 kg
|
5.724 in
145.4 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina