Meniu Caută

Inel pivotant de ridicare

În stoc

Inele forjate dintr-o bucată din oțel aliat cu rezistență minimă la tracțiune de 180.000 psi. Finisajul cu oxid negru ajută la rezistența la coroziune. Ele păstrează aceeași sarcină nominală de la 0 la 90 de la axa șurubului. Rotire 360 și pivotare 180 sub sarcină. Aceste inele de ridicare pentru sarcini grele îndeplinesc specificația militară nr. MIL-STD 209 și respectă ANSI/ASME B30.26. Factor de proiectare minim: 5:1. Acestea au fost inspectate cu particule magnetice conform ASTM 1444. Pentru a îndeplini capacitatea maximă de sarcină, trebuie utilizate șuruburi de înaltă rezistență. Nu depășiți niciodată sarcina maximă.

Inelele de ridicare proiectate de siguranță păstrează aceeași sarcină nominală de la 0 la 90 de la axa șurubului. Rotire 360 și pivotare 180 sub sarcină. Factor de proiectare: 5:1. Versiunea din oțel aliat are o rezistență minimă la tracțiune de 180.000 psi, este inspectată cu particule magnetice conform ASTM 1444 și are un finisaj cu oxid negru care ajută la rezistența la coroziune. Versiunile Oțel inoxidabil 300 sunt NDT: 100% testate la lichid penetrant conform MIL-STD-50032, ASTME 1417, proces de purificare: curat și pasiv conform ASTM A 967, QQ-P-35 Tip II. Pentru a îndeplini capacitatea maximă de sarcină, trebuie utilizate șuruburi de înaltă rezistență. Nu depășiți niciodată sarcina maximă.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
34 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Filet bolț Limită cuplu Lungime șurub Lungimea filetului Capacitate portantă Înălțime totală Cumpără
1 257,6966 RON - 1 257,6966 RON În producție
M10-1.5
16.0 Nm
45.1 mm
17.0 mm
450.0 kg
84.8 mm
3 292,8779 RON - 3 292,8779 RON În producție
M20-2.5
135.0 Nm
92.4 mm
29.0 mm
3000.0 kg
194.8 mm
3 985,5194 RON - 3 985,5194 RON În producție
M12-1.75
18.5 Nm
62.0 mm
19.0 mm
525.0 kg
140.4 mm
6 393,7806 RON - 6 393,7806 RON În producție
M20-2.5
67.5 Nm
92.4 mm
29.0 mm
1500.0 kg
194.8 mm
838,9162 RON - 838,9162 RON În producție
M10
16.0 Nm
50.4 mm
16.0 mm
450.0 kg
98.0 mm
1 016,3378 RON - 1 016,3378 RON În producție
M12
37.0 Nm
82.8 mm
32.0 mm
1050.0 kg
166.9 mm
1 016,3378 RON - 1 016,3378 RON În producție
M16
80.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1900.0 kg
166.9 mm
1 056,343 RON - 1 056,343 RON În producție
M20
135.0 Nm
94.2 mm
38.0 mm
2200.0 kg
172.0 mm
2 298,8153 RON - 2 298,8153 RON În producție
M24
311.0 Nm
114.1 mm
38.0 mm
4200.0 kg
225.2 mm
1 507,2699 RON - 1 507,2699 RON În producție
M12-1.75
37.0 Nm
62.0 mm
19.0 mm
1050.0 kg
140.4 mm
3 292,8779 RON - 3 292,8779 RON În producție
M24-3.0
311.0 Nm
101.4 mm
34.0 mm
4200.0 kg
199.8 mm
3 985,5194 RON - 3 985,5194 RON În producție
M16-2.0
40.0 Nm
71.0 mm
24.0 mm
950.0 kg
145.4 mm
6 393,7806 RON - 6 393,7806 RON În producție
M24-3.0
155.5 Nm
101.4 mm
34.0 mm
2100.0 kg
199.8 mm
838,9162 RON - 838,9162 RON În producție
M10
16.0 Nm
60.4 mm
26.0 mm
450.0 kg
108.0 mm
1 143,3767 RON - 1 143,3767 RON În producție
M12
37.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1050.0 kg
206.6 mm
1 143,3767 RON - 1 143,3767 RON În producție
M16
80.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1900.0 kg
206.6 mm
1 188,2421 RON - 1 188,2421 RON În producție
M20
135.0 Nm
95.1 mm
38.0 mm
2200.0 kg
212.6 mm
1 507,2699 RON - 1 507,2699 RON În producție
M16-2.0
80.0 Nm
17.8 mm
24.0 mm
1900.0 kg
145.4 mm
3 293,8774 RON - 3 293,8774 RON În producție
M8-1.25
4.8 Nm
43.2 mm
17.0 mm
200.0 kg
84.8 mm
4 730,0362 RON - 4 730,0362 RON În producție
M16-2.0
40.0 Nm
71.2 mm
24.0 mm
950.0 kg
194.6 mm
  • din 2
Inel de ridicare 450.0 kg 84.8 mm M10-1.5 17.0 mm Negru

10395950

Interval de preț
1 257,6966 RON - 1 257,6966 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Filet bolț
    M10-1.5
  • Capacitate portantă
    450.0 kg
  • Material complet
    Oţel aliat
  • Finalizare
    Oxid negru
  • Diametru inel
    9.5 mm
Inel de ridicare 3000.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm Negru

10395998

Interval de preț
3 292,8779 RON - 3 292,8779 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Filet bolț
    M20-2.5
  • Capacitate portantă
    3000.0 kg
  • Material complet
    Oţel aliat
  • Finalizare
    Oxid negru
  • Diametru inel
    25.4 mm
Inel de ridicare 525.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm Natural

10396032

Interval de preț
3 985,5194 RON - 3 985,5194 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Filet bolț
    M12-1.75
  • Capacitate portantă
    525.0 kg
  • Material complet
    Oțel inoxidabil 300
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
  • Diametru inel
    19.0 mm
Inel de ridicare 1500.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm Natural

10396070

Interval de preț
6 393,7806 RON - 6 393,7806 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Filet bolț
    M20-2.5
  • Capacitate portantă
    1500.0 kg
  • Material complet
    Oțel inoxidabil 300
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
  • Diametru inel
    25.4 mm
Inel de ridicare 450.0 kg 98.0 mm M10 16.0 mm Negru

10396162

Interval de preț
838,9162 RON - 838,9162 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Filet bolț
    M10
  • Capacitate portantă
    450.0 kg
  • Material complet
    Oţel aliaj forjat
  • Finalizare
    Oxid negru
  • Diametru inel
    11.1 mm
Inel de ridicare 1050.0 kg 166.9 mm M12 32.0 mm Negru

10396209

Interval de preț
1 016,3378 RON - 1 016,3378 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Filet bolț
    M12
  • Capacitate portantă
    1050.0 kg
  • Material complet
    Oţel aliaj forjat
  • Finalizare
    Oxid negru
  • Diametru inel
    19.1 mm
Inel de ridicare 1900.0 kg 166.9 mm M16 32.0 mm Negru

10396247

Interval de preț
1 016,3378 RON - 1 016,3378 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Filet bolț
    M16
  • Capacitate portantă
    1900.0 kg
  • Material complet
    Oţel aliaj forjat
  • Finalizare
    Oxid negru
  • Diametru inel
    19.1 mm
Inel de ridicare 2200.0 kg 172.0 mm M20 38.0 mm Negru

10396285

Interval de preț
1 056,343 RON - 1 056,343 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Filet bolț
    M20
  • Capacitate portantă
    2200.0 kg
  • Material complet
    Oţel aliaj forjat
  • Finalizare
    Oxid negru
  • Diametru inel
    19.1 mm
Inel de ridicare 4200.0 kg 225.2 mm M24 38.0 mm Negru

10396322

Interval de preț
2 298,8153 RON - 2 298,8153 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Filet bolț
    M24
  • Capacitate portantă
    4200.0 kg
  • Material complet
    Oţel aliaj forjat
  • Finalizare
    Oxid negru
  • Diametru inel
    25.4 mm
Inel de ridicare 1050.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm Negru

10395967

Interval de preț
1 507,2699 RON - 1 507,2699 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Filet bolț
    M12-1.75
  • Capacitate portantă
    1050.0 kg
  • Material complet
    Oţel aliat
  • Finalizare
    Oxid negru
  • Diametru inel
    19.0 mm
Inel de ridicare 4200.0 kg 199.8 mm M24-3.0 34.0 mm Negru

10396001

Interval de preț
3 292,8779 RON - 3 292,8779 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Filet bolț
    M24-3.0
  • Capacitate portantă
    4200.0 kg
  • Material complet
    Oţel aliat
  • Finalizare
    Oxid negru
  • Diametru inel
    25.4 mm
Inel de ridicare 950.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm Natural

10396049

Interval de preț
3 985,5194 RON - 3 985,5194 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Filet bolț
    M16-2.0
  • Capacitate portantă
    950.0 kg
  • Material complet
    Oțel inoxidabil 300
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
  • Diametru inel
    19.0 mm
Inel de ridicare 2100.0 kg M24 Oțel inoxidabil Natural

10396087

Interval de preț
6 393,7806 RON - 6 393,7806 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Filet bolț
    M24-3.0
  • Capacitate portantă
    2100.0 kg
  • Material complet
    Oțel inoxidabil 300
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
  • Diametru inel
    25.4 mm
Inel de ridicare 450.0 kg 108.0 mm M10 26.0 mm Negru

10396179

Interval de preț
838,9162 RON - 838,9162 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Filet bolț
    M10
  • Capacitate portantă
    450.0 kg
  • Material complet
    Oţel aliaj forjat
  • Finalizare
    Oxid negru
  • Diametru inel
    11.1 mm
Inel de ridicare 1050.0 kg 206.6 mm M12 32.0 mm Negru

10396216

Interval de preț
1 143,3767 RON - 1 143,3767 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Filet bolț
    M12
  • Capacitate portantă
    1050.0 kg
  • Material complet
    Oţel aliaj forjat
  • Finalizare
    Oxid negru
  • Diametru inel
    19.1 mm
Inel de ridicare 1900.0 kg 206.6 mm M16 32.0 mm Negru

10396254

Interval de preț
1 143,3767 RON - 1 143,3767 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Filet bolț
    M16
  • Capacitate portantă
    1900.0 kg
  • Material complet
    Oţel aliaj forjat
  • Finalizare
    Oxid negru
  • Diametru inel
    19.1 mm
Inel de ridicare 2200.0 kg 212.6 mm M20 38.0 mm Negru

10396292

Interval de preț
1 188,2421 RON - 1 188,2421 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Filet bolț
    M20
  • Capacitate portantă
    2200.0 kg
  • Material complet
    Oţel aliaj forjat
  • Finalizare
    Oxid negru
  • Diametru inel
    19.1 mm
Inel de ridicare 1900.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm Negru

10395974

Interval de preț
1 507,2699 RON - 1 507,2699 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Filet bolț
    M16-2.0
  • Capacitate portantă
    1900.0 kg
  • Material complet
    Oţel aliat
  • Finalizare
    Oxid negru
  • Diametru inel
    19.0 mm
Inel de ridicare 200.0 kg 84.8 mm M8-1.25 17.0 mm Natural

10396018

Interval de preț
3 293,8774 RON - 3 293,8774 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Filet bolț
    M8-1.25
  • Capacitate portantă
    200.0 kg
  • Material complet
    Oțel inoxidabil 300
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
  • Diametru inel
    9.5 mm
Inel de ridicare 950.0 kg 194.6 mm M16-2.0 24.0 mm Natural

10396056

Interval de preț
4 730,0362 RON - 4 730,0362 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Filet bolț
    M16-2.0
  • Capacitate portantă
    950.0 kg
  • Material complet
    Oțel inoxidabil 300
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
  • Diametru inel
    19.0 mm
Inel de ridicare 400.0 kg 98.0 mm M8 16.0 mm Negru

10396148

Interval de preț
838,9162 RON - 838,9162 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Filet bolț
    M8
  • Capacitate portantă
    400.0 kg
  • Material complet
    Oţel aliaj forjat
  • Finalizare
    Oxid negru
  • Diametru inel
    11.1 mm
Inel de ridicare 1050.0 kg 199.6 mm M12 25.0 mm Negru

10396186

Interval de preț
1 143,3767 RON - 1 143,3767 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Filet bolț
    M12
  • Capacitate portantă
    1050.0 kg
  • Material complet
    Oţel aliaj forjat
  • Finalizare
    Oxid negru
  • Diametru inel
    19.1 mm
Inel de ridicare 1900.0 kg 199.6 mm M16 25.0 mm Negru

10396223

Interval de preț
1 143,3767 RON - 1 143,3767 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Filet bolț
    M16
  • Capacitate portantă
    1900.0 kg
  • Material complet
    Oţel aliaj forjat
  • Finalizare
    Oxid negru
  • Diametru inel
    19.1 mm
Inel de ridicare 2200.0 kg 159.6 mm M20 25.0 mm Negru

10396261

Interval de preț
1 056,343 RON - 1 056,343 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Filet bolț
    M20
  • Capacitate portantă
    2200.0 kg
  • Material complet
    Oţel aliaj forjat
  • Finalizare
    Oxid negru
  • Diametru inel
    19.1 mm
Inel de ridicare 3000.0 kg 215.2 mm M20 28.0 mm Negru

10396308

Interval de preț
2 298,8153 RON - 2 298,8153 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Filet bolț
    M20
  • Capacitate portantă
    3000.0 kg
  • Material complet
    Oţel aliaj forjat
  • Finalizare
    Oxid negru
  • Diametru inel
    25.4 mm
Inel de ridicare 400.0 kg M8 Oţel aliat Negru

10395943

Interval de preț
1 257,6966 RON - 1 257,6966 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Filet bolț
    M8-1.25
  • Capacitate portantă
    400.0 kg
  • Material complet
    Oţel aliat
  • Finalizare
    Oxid negru
  • Diametru inel
    9.5 mm
Inel de ridicare 2200.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm Negru

10395981

Interval de preț
1 532,7077 RON - 1 532,7077 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Filet bolț
    M20-2.5
  • Capacitate portantă
    2200.0 kg
  • Material complet
    Oţel aliat
  • Finalizare
    Oxid negru
  • Diametru inel
    19.0 mm
Inel de ridicare 225.0 kg 84.8 mm M10-1.5 17.0 mm Natural

10396025

Interval de preț
3 293,8774 RON - 3 293,8774 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Filet bolț
    M10-1.5
  • Capacitate portantă
    225.0 kg
  • Material complet
    Oțel inoxidabil 300
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
  • Diametru inel
    9.5 mm
Inel de ridicare 1100.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm Natural

10396063

Interval de preț
4 052,9751 RON - 4 052,9751 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Filet bolț
    M20-2.5
  • Capacitate portantă
    1100.0 kg
  • Material complet
    Oțel inoxidabil 300
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
  • Diametru inel
    19.0 mm
Inel de ridicare 400.0 kg 103.0 mm M8 21.0 mm Negru

10396155

Interval de preț
838,9162 RON - 838,9162 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Filet bolț
    M8
  • Capacitate portantă
    400.0 kg
  • Material complet
    Oţel aliaj forjat
  • Finalizare
    Oxid negru
  • Diametru inel
    11.1 mm
Inel de ridicare 1050.0 kg 159.9 mm M12 25.0 mm Negru

10396193

Interval de preț
1 016,3378 RON - 1 016,3378 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Filet bolț
    M12
  • Capacitate portantă
    1050.0 kg
  • Material complet
    Oţel aliaj forjat
  • Finalizare
    Oxid negru
  • Diametru inel
    19.1 mm
Inel de ridicare 1900.0 kg 159.9 mm M16 25.0 mm Negru

10396230

Interval de preț
1 016,3378 RON - 1 016,3378 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Filet bolț
    M16
  • Capacitate portantă
    1900.0 kg
  • Material complet
    Oţel aliaj forjat
  • Finalizare
    Oxid negru
  • Diametru inel
    19.1 mm
Inel de ridicare 2200.0 kg 199.6 mm M20 25.0 mm Negru

10396278

Interval de preț
1 188,2421 RON - 1 188,2421 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Filet bolț
    M20
  • Capacitate portantă
    2200.0 kg
  • Material complet
    Oţel aliaj forjat
  • Finalizare
    Oxid negru
  • Diametru inel
    19.1 mm
Inel de ridicare 4200.0 kg 215.2 mm M24 28.0 mm Negru

10396315

Interval de preț
2 298,8153 RON - 2 298,8153 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Filet bolț
    M24
  • Capacitate portantă
    4200.0 kg
  • Material complet
    Oţel aliaj forjat
  • Finalizare
    Oxid negru
  • Diametru inel
    25.4 mm