Meniu Caută

Încuietori rotativie 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm Oțel Natural

Numărul piesei Essentra:

20068462

Numărul piesei producătorului:

281021002E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 45,5331 RON
5 + 40,9798 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

45,53 RON

1 x 45,5331 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime 77.0 mm
Lățime 35.7 mm
Tip montare 7.2 mm
Tip pârghie de acționare Perpendicular
Orientare la montare Pe partea stângă
Finalizare Placat cu zinc
Tip Standard
Cod Vamal 8301409000
Tip încuietoare Încuietoare rotativă
Material încuietoare Oțel
Culoare Natural

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne