Meniu Caută

Încuietori rotativie 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Oțel Natural

Numărul piesei Essentra:

20068028

Numărul piesei producătorului:

28002432001E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 31,151 RON
5 + 28,0359 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

31,15 RON

1 x 31,151 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime 68.5 mm
Lățime 28.0 mm
Tip montare 1/4 in
Tip pârghie de acționare Double
Orientare la montare Pe partea dreaptă
Finalizare Placat cu zinc
Tip Bumper
Cod Vamal 8301409000
Tip încuietoare Încuietoare rotativă
Material încuietoare Oțel
Culoare Natural

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne