Meniu Caută

Încuietoare mobilier Cu chei diferite 18.0 mm 25.0 mm

This product has been anti-drill centred and the key is removable only in the locked position, with Keyed Different.
Numărul piesei Essentra:

10273111

Numărul piesei producătorului:

492873

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 219,9337 RON
5 + 88,7751 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă orice cantitate

Preț total:

219,93 RON

1 x 219,9337 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosime maximă panou 25.0 mm
Adâncime cilindru 25.0 mm
Diametru orificiu șurub 4.0 mm
Diametru orificiu străpuns 18.0 mm
Lungime camă 8.7 mm
Material complet Aliaj de zinc turnat sub presiune
Finalizare Placat cu zinc
Mecanism închizător Vertical
Chei Keyed Different
Aplicație(i) Ușă cu balamale
Aplicație(i) Dulap
Aplicație(i) Sertar
Cod Vamal 8301300000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne