Meniu Caută

Încuietori miniaturale cu compresie ajustabilă

În stoc

Mini nastaviteľné tlakové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Poskytujú kompresiu 4 mm a dodávajú sa spolu s tesnením. Umožňujú jednoduché nastavenie rozpätia uchytenia a sú vhodné pre zariadenia s obmedzeným priestorom. Kľúče sú kompatibilné a predávajú sa samostatne

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
41 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip mâner Stil încuietoare Înălțime carcasă Lungime orificiu de montare Material camă Diametru carcasă Interval prindere Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
Mâner cu cheie
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Oțel inoxidabil
9.6 - 12.8 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Mâner cu cheie
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Oțel inoxidabil
12.8 - 16.0 mm
35,1051 RON - 54,6079 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner operat hexagonal de 4 mm
Small Compression Latches
21.7 mm
16.2 mm
Aliaj de zinc turnat sub presiune
21.0 mm
25.2 - 30.4 mm
80,0386 RON - 88,9318 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner cu cheie
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Oțel inoxidabil
22.4 - 25.6 mm
32,9322 RON - 36,5914 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner cu buton aripioară
Small Compression Latches
21.5 mm
16.2 mm
Aliaj de zinc turnat sub presiune
21.0 mm
22.4 - 33.2 mm
82,84 RON - 92,0445 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner tubular cu cheie
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Oțel inoxidabil
22.4 - 25.6 mm
80,0386 RON - 88,9318 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner operat cu instrumente
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Oțel inoxidabil
16.0 - 19.2 mm
83,3213 RON - 92,5793 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner tubular cu cheie
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Oțel inoxidabil
16.0 - 19.2 mm
80,0386 RON - 88,9318 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner operat cu instrumente
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Oțel inoxidabil
9.6 - 12.8 mm
83,3213 RON - 92,5793 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner tubular cu cheie
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Oțel inoxidabil
19.2 - 22.4 mm
80,0386 RON - 88,9318 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner operat cu instrumente
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Oțel inoxidabil
22.4 - 25.6 mm
83,3213 RON - 92,5793 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner tubular cu cheie
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Oțel inoxidabil
12.8 - 16.0 mm
80,0386 RON - 88,9318 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner operat cu instrumente
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Oțel inoxidabil
19.4 - 22.4 mm
84,7866 RON - 94,2073 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner tubular cu cheie
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Oțel inoxidabil
25.2 - 28.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Mâner cu cheie
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Oțel inoxidabil
16.0 - 19.2 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Mâner cu cheie
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Oțel inoxidabil
19.2 - 22.4 mm
80,0386 RON - 88,9318 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner operat cu instrumente
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Oțel inoxidabil
12.8 - 16.0 mm
80,0386 RON - 88,9318 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner operat cu instrumente
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Oțel inoxidabil
25.2 - 28.4 mm
82,7315 RON - 91,9239 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner tubular cu cheie
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Oțel inoxidabil
9.6 - 12.8 mm
23,7147 RON - 33,2006 RON 74 În stoc
Mâner cu cheie
Small Compression Latch
21.7 mm
16.0 mm
Oțel
16.0 - 19.2 mm
  • din 3
Încuietori cu camă de compresie 16.0 mm 13.5 mm Aliaj de zinc

20063344

Interval de preț
33,2006 RON - 23,7147 RON

Niveluri de stoc
74 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc
  • Material camă
    Oțel
  • Material carcasă
    Aliaj de zinc turnat sub presiune