20063481
140129303E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 29,8277 RON |
100 - 499 | 21,3055 RON |
500 + | 19,1749 RON |
Culoare | Negru |
---|---|
Finalizare | Vopsit electrostatic în negru |
Material încuietoare | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Material camă | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Material carcasă | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Stil încuietoare | Small Compression Latch |
Tip mâner | Mâner tubular cu cheie |
Tip cheie | Cheie tubulară |
Lungime orificiu de montare | 16.0 mm |
Lungime orificiu de montare | 0.63 in |
Interval prindere | 22.4 - 25.6 mm |
Interval prindere | 0.882 - 1.008 in |
Compresie maximă | 4.0 mm |
Compresie maximă | 0.157 in |
Înălțime carcasă | 0.854 in |
Înălțime carcasă | 21.7 mm |
Cod Vamal | 8301409000 |
Lățime orificiu de montare | 13.5 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.531 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina