Meniu Caută

Încuietori cu camă de compresie 16.2 mm 13.5 mm Aliaj de zinc

Numărul piesei Essentra:

20063429

Numărul piesei producătorului:

140124503E

36 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 29,8277 RON
100 - 499 21,3055 RON
500 + 19,1749 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

29,83 RON

1 x 29,8277 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Finalizare Vopsit electrostatic în negru
Material încuietoare Aliaj de zinc
Material camă Oțel
Material carcasă Zamac
Stil încuietoare Small Compression Latch
Tip mâner Mâner operat cu instrumente
Tip cheie Cheie cu fante
Lungime orificiu de montare 16.2 mm
Interval prindere 22.4 - 25.6 mm
Compresie maximă 4.0 mm
Diametru carcasă 21.0 mm
Înălțime carcasă 21.5 mm
Cod Vamal 8301409000
Lățime orificiu de montare 13.5 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne