Meniu Caută

Încuietoare glisantă 154.0 mm (L) Oțel

Numărul piesei Essentra:

10095676

Numărul piesei producătorului:

275163E

51 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 55,8973 RON
25 - 124 39,9267 RON
125 + 35,934 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

55,90 RON

1 x 55,8973 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Finalizare Placat cu zinc
Model With stud
Diametru şurub 12.0 mm
Proiecție bolț 29.0 mm
Lungime totală corp 154.0 mm
Lățime totală corp 42.0 mm
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne