Meniu Caută

Încuietoare glisantă 73.0 mm (L) Oțel

Numărul piesei Essentra:

10208076

Numărul piesei producătorului:

1334630

5 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 197,3668 RON
50 + 88,7396 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

197,37 RON

1 x 197,3668 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Finalizare Placat cu zinc
Tip încuietoare Orientat în jos
Diametru şurub 16.0 mm
Lungime totală corp 73.0 mm
Lățime totală placă 22.0 mm
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne